Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc
Mosaic™
Legrand
Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc
Best.-Nr. 075661
EAN.
3245060756611
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 80 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 50 mm |
Oberteilbreite | 45 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | ABS |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION