![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-387870-WEB-R.jpg)
Verbinder für V2 Rohr IEC 50
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verbinder für V2 Rohr IEC 50
Best.-Nr. 387875
EAN.
8009561184725
Rabattgruppe : 78
56,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Güte der Oberflächenbeschichtung | sonstige |
Oberfläche poliert | Ja |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
Mit Sperrfunktion | Nein |
Für Rohrdurchmesser nominal | 50 mm |
Two piece | No |
With inspection opening and cover | No |
---|---|
Farbe | Nickel |
Material Dichtung | ohne Dichtung |
Mit Außengewinde | Nein |
Mit Innengewinde | Nein |
Teilbar | Nein |
Exzentrisch | Nein |
Breite | 64.7 mm |
Höhe | 59 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Lagertemperatur | -15-50 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION