Verbinder EDU H60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Verbinder EDU H60 V4A
Best.-Nr. 486789
EAN.
3414971036925
Rabattgruppe : 85
97,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | Yes |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 77-600 mm |
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
Length | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Width | 295 mm |
Height | 63 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION