Verbinder EDU H100, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Verbinder EDU H100, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483226
EAN.
3414971034822
Rabattgruppe : 85
40,10 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Gelenkverbinder vertikal | Ja |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
Länge | 300 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Breite | 295 mm |
Höhe | 103 mm |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION