![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480226-WEB-R.jpg)
Verbinder EDU H100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Verbinder EDU H100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480226
EAN.
3414971028562
Rabattgruppe : 85
37,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Hinged joint vertical | Yes |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
Länge | 300 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Breite | 295 mm |
Höhe | 103 mm |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION