![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Verbinder ED 1100 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Verbinder ED 1100 V4A
Best.-Nr. CM558204
EAN.
3599079923886
Rabattgruppe : 61
176,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 1100 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION