![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Verbinder ED 1100 GC
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Verbinder ED 1100 GC
Best.-Nr. CM558203
EAN.
3599075582032
Rabattgruppe : 61
52,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 1100 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
---|---|
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION