Direkt zum Inhalt
Logo print

Verbinder ED 1100 EZ

Gitterrinne Zubehör CABLOFIL

Verbinder ED 1100 EZ

Best.-Nr. CM558201 EAN. 3599079923848
Rabattgruppe : 61
36,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 1100 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Colour Zinc
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung