Verbinder Aussengewinde PG13,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verbinder Aussengewinde PG13,5
Best.-Nr. 386414
EAN.
8009561130234
Rabattgruppe : 78
3,05 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Güte der Oberflächenbeschichtung | sonstige |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Ausführung | Gewinde |
Two piece | No |
With inspection opening and cover | No |