![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB651S-WEB-R.jpg)
Verbinder 4-Loch 41x41 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Verbinder 4-Loch 41x41 V4A
Best.-Nr. SB651S
EAN.
5012774304906
Rabattgruppe : 85
295,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Exterior coupler |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
In the rail | No |
On the rail | Yes |