![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB651.jpg)
Verbinder 4-Loch 41x41, Tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Verbinder 4-Loch 41x41, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. SB651
EAN.
5012774304890
Rabattgruppe : 85
148,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Exterior coupler |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |