![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755041-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe Ausschalter 2P beleuchtet Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Wippe Ausschalter 2P beleuchtet Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 755041
EAN.
3414970460622
Rabattgruppe : 16
6,96 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Kennzeichen 0 und 1 |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.2 mm |
Höhe | 53.5 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |