![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755082-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe 2-m "GEN-ON-OFF" AL
MyHOME
Legrand
Valena Life Wippe 2-m "GEN-ON-OFF" AL
Best.-Nr. 755082
EAN.
3414970570826
Rabattgruppe : 16
2,98 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |