Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 1-fach. Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 1-fach. Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 754221 EAN. 3414970541185
Rabattgruppe : 16
5,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 86 mm
Höhe 114 mm
Tiefe 14 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01994DE-00.pdf pdf (0.75 Mo)
Technisches Datenblatt
F01994EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754221_AllCATPart.stp ifc (20.19 Mo)
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00308-V02.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001488 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)