Valena Life Rollladenschaltuhr Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Rollladenschaltuhr Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75103
EAN.
4010957751036
Rabattgruppe : 15
131,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Electronic |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Other |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Astro program | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION