![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752282-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life MyHome Szenariotaster Mandelweiss
MyHOME
Legrand
Valena Life MyHome Szenariotaster Mandelweiss
Best.-Nr. 752282
EAN.
3414970567970
Rabattgruppe : 56
90,85 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funkfrequenz | 2.4 MHz |
---|---|
Modulation | FM |
Reichweite | 150 m |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | Yes |
Surface mounted radio transmitter | No |
With radio coding device | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Battery |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION