![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755180-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 755180
EAN.
3414970455468
Rabattgruppe : 16
11,50 €
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
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION