Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Aufputz-Gehäuse 1-fach Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Aufputz-Gehäuse 1-fach Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 754201 EAN. 3414970453846
Rabattgruppe : 16
12,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 89 mm
Height 89 mm
Depth 44.8 mm
Device width 89 mm
Device height 89 mm
Device depth 44.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02013DE-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Technisches Datenblatt
F02013EN-00.pdf pdf (0.48 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754191_AllCATPart.stp ifc (23.66 Mo)
7 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705589 (1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung