![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754791-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Abdeckung für TV+R-SAT. Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Abdeckung für TV+R-SAT. Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 754791
EAN.
3414970462060
Rabattgruppe : 16
7,97 €
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
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Verwendung | Sat |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 54.4 mm |
Gerätehöhe | 54.4 mm |
Gerätetiefe | 8 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |