Valena Life 5-Fach Rahmen TerrACotta
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life 5-Fach Rahmen TerrACotta
Best.-Nr. 754075
EAN.
3414970455864
Rabattgruppe : 16
25,40 €
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
Anzahl der Einheiten | 5 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 10 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | rot |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 370 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
11 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001489
(0.34 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69249266 0001
(0.39 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION