Valena Life 45X45 Mosaic-Adapter Farbe: Aluminium
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life 45X45 Mosaic-Adapter Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 752344
EAN.
3414970455581
Rabattgruppe : 16
6,15 €
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
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 37 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION