Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life 2P 10A Ausschalter IP44 Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life 2P 10A Ausschalter IP44 Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 752164 EAN. 3414970463142
Rabattgruppe : 16
36,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Schalter 2-polig
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP44
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 78.5 mm
Gerätehöhe 78.5 mm
Gerätetiefe 44.5 mm
Einbautiefe 27.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-35 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 4-4 mm²

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02085DE-01.pdf pdf (1.04 Mo)
Technisches Datenblatt
F02085FR-01.pdf pdf (1.04 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08107AC.pdf pdf (1.28 Mo)
Technisches Datenblatt
F02085EN-01.pdf pdf (1.04 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752151_AllCATPart.stp ifc (45.13 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)