Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-752990-WEB-S.jpg)
Valena Allure with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Perlmutt
MyHOME Funk
Legrand
Valena Allure with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Perlmutt
Best.-Nr. 752990
EAN.
3414971156753
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-752990-WEB-S.jpg?itok=X1cW9Fxs)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | Zigbee |
Funk bidirektional | Ja |
Montageart | Unterputz |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Mit Busankopplung | Nein |
Busmodul abnehmbar | Nein |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Schaltstrom ohmsch | 2 A |
Max. Schaltleistung | 500 W |
Max. Anzahl der Jalousieausgänge | 1 |
Funktion Schalten | Ja |
Stromart | AC |
Schutzart (IP) | IP41 |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 46 mm |
Einbautiefe | 33 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Nennspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Standby Verbrauch | 0.1 mA |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 4 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Verschlussverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 3753 C
(0.25 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4111 A
(0.45 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913
(0.72 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION