![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755018-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Schwarz
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 755018
EAN.
3414970481597
Rabattgruppe : 17
9,48 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | Yes |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION