Valena Allure Wippe Ausschalter 2P beleuchtet Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Wippe Ausschalter 2P beleuchtet Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 755045
EAN.
3414970481856
Rabattgruppe : 17
10,30 €
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
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Kennzeichen 0 und 1 |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.2 mm |
Höhe | 53.5 mm |
Tiefe | 8.6 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |