![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755088-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Wippe aus Thermoplast für Kontroll-Ausschalter. Farbe: Schwarz
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Wippe aus Thermoplast für Kontroll-Ausschalter. Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 755088
EAN.
3414970482273
Rabattgruppe : 17
11,05 €
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
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.4 mm |
Höhe | 54.4 mm |
Tiefe | 8.7 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION