![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755426-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure Abdeckung RJ11/RJ45 2-fach Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Allure Abdeckung RJ11/RJ45 2-fach Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 755426
EAN.
3414970484857
Rabattgruppe : 17
9,09 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Ja |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 54.4 mm |
Gerätehöhe | 54.4 mm |
Gerätetiefe | 7.6 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION