Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung MyHome DUAL-Bewegungsmelder mandelweiss

MyHOME Legrand

Valena Allure Abdeckung MyHome DUAL-Bewegungsmelder mandelweiss

Best.-Nr. 754926 EAN. 3414970570253
Rabattgruppe : 17
12,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Beige
Transparent No
Width 64 mm
Height 64 mm
Depth 20 mm
Built-in depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No