Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Schwarz

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 755168 EAN. 3414970482938
Rabattgruppe : 17
37,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Hotel card
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 60.5 mm
Height 60.5 mm
Depth 19.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755160_AllCATPart.stp ifc (9.78 Mo)