USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 IEC C14/C13, USB Schnittstelle, LED Anzeige
Keor
Legrand
USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 IEC C14/C13, USB Schnittstelle, LED Anzeige
Best.-Nr. 310333
EAN.
3414971529410
Rabattgruppe : 91
327,05 €
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
Eingangsspannung | 160-290 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 207-253 V |
Sekundärfrequenz | 49-61 Hz |
Ausgangswirkleistung | 480 W |
Ausgangsscheinleistung | 800 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Nein |
Spannungsart | AC |
Höhe | 440 mm |
Breite | 88 mm |
Tiefe | 150 mm |
Gewicht | 5.5 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 0 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Offline |
Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
Gesamteffizienz | 98 % |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
---|---|
Eingangsanschluss | C14 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | 0-40 °C |
Schallpegel | 40 dB |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Lastart | universal und LED Retrofit |
Mit Steckdose | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | VRLA |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION