![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310154-LEGRAND-1000.jpg)
USV-Anlage 1000VA(900W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Towergehäuse, 3IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 1000VA(900W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Towergehäuse, 3IEC
Best.-Nr. 310154
EAN.
3414970499271
Rabattgruppe : 91
651,65 €
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
Eingangsspannung | 210-240 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-230 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 900 W |
Ausgangsscheinleistung | 1000 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Ja |
Spannungsart | AC |
Höhe | 236 mm |
Breite | 144 mm |
Tiefe | 367 mm |
Gewicht | 10 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 4 min |
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Online |
Bauform | Standgerät |
---|---|
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
Gesamteffizienz | 90 % |
Effizienz im Eco-Modus | 96 % |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 3 |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION