USV-Anlage 1000VA(900W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 3IEC/1FR
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 1000VA(900W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 3IEC/1FR
Best.-Nr. 310155
EAN.
3414970499288
Rabattgruppe : 91
676,65 €
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
Eingangsspannung | 210-240 V |
---|---|
Primärfrequenz | 50-60 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-232 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 900 W |
Ausgangsscheinleistung | 1000 VA |
SNMP | Nein |
Spannungsart | AC |
Höhe | 236 mm |
Breite | 144 mm |
Tiefe | 367 mm |
Gewicht | 10 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 5 min |
---|---|
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Online |
Bauform | Standgerät |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION