Direkt zum Inhalt
Logo print

UP-Zubehör für Türstation LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best.Nr. 350020, Farbe: Black

LINEA 3000 Bticino

UP-Zubehör für Türstation LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best.Nr. 350020, Farbe: Black

Best.-Nr. 343063 EAN. 8005543676011
Rabattgruppe : 51
77,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Front Aluminium
Front plate height 245 mm
Front plate width 148 mm
Built-in depth 46 mm
Mounting method Flush-mounted
Colour Black
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -15-50 °C
Storage temperature -25-70 °C
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE08953AD.pdf pdf (0.88 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details