![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Unterteil-Set 2400x250x90mm
Unterflursysteme
Legrand
Unterteil-Set 2400x250x90mm
Best.-Nr. 8473025
EAN.
8714161161983
Rabattgruppe : 82
683,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 250 mm |
---|---|
Länge | 2400 mm |
Min. Estrichhöhe | 40 mm |
Nivellierbereich | 90-115 mm |
Deckelbefestigung rastend | Nein |
Abdeckung Montageöffnung | Nein |
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 0 |
Mit Trennwand | Nein |
Max. Anzahl der Züge | 15 |
---|---|
Trennwandbefestigung | schrauben |
Bodenpflege | trocken |
Bodenwanne | Ja |
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne | Stahl |
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne | verzinkt |
Werkstoff des Deckels | ohne |
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |