![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/506L-BTICINO-1000.jpg)
Unterputzdose 7 Mod.
Installationsprodukte
Bticino
Unterputzdose 7 Mod.
Best.-Nr. 506L
EAN.
8012199108506
Rabattgruppe : 55
5,22 €
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
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Länge | 186 mm |
Breite | 90 mm |
Tiefe | 51.3-51.3 mm |
Innentiefe | 50 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 6 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Nein |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Ja |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 16 |
Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP00 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Lagertemperatur | -15-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION