Unterputz-Thermostat für MyHome mit beleuchtetem Display, 2-modulig.
MyHOME
Bticino
Unterputz-Thermostat für MyHome mit beleuchtetem Display, 2-modulig.
Best.-Nr. LN4691
EAN.
8005543498057
Rabattgruppe : 56
122,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Klemme |
---|---|
Messbereich | 0-40 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge der Sonde | 0 mm |
Länge des Anschlusskabels | 0 m |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 42 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.014-0.03 A |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Montageart | Unterputz |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Dokumentation
7 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION