![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
Unterlegscheibe M8 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Unterlegscheibe M8 V4A
Best.-Nr. CM801514
EAN.
3599078015148
Rabattgruppe : 61
1,61 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Innendurchmesser | 9 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Stärke | 1.2 mm |
Lochform | rund |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) | 8 |
Facettenförmig | Nein |
Gehärtet | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION