![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
Unterlegscheibe M8 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Unterlegscheibe M8 EZ
Best.-Nr. CM801511
EAN.
3599078015117
Rabattgruppe : 61
0,28 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Inner diameter | 9 mm |
---|---|
Outer diameter | 18 mm |
Thickness | 1.5 mm |
Punch shape | Round |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Suitable for bolt size (metric) | 8 |
Facet | No |
Hardened | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION