Unterlegscheibe M12 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Unterlegscheibe M12 V4A
Best.-Nr. CM801534
EAN.
3599078015346
Rabattgruppe : 61
3,33 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Inner diameter | 14 mm |
---|---|
Outer diameter | 27 mm |
Thickness | 2.5 mm |
Punch shape | Round |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
---|---|
Surface protection | Other |
Suitable for bolt size (metric) | 12 |
Facet | No |
Hardened | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION