Unterlegscheibe M12 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Unterlegscheibe M12 EZ
Best.-Nr. CM801531
EAN.
3599078015315
Rabattgruppe : 61
0,67 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Innendurchmesser | 14 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 27 mm |
Stärke | 2.5 mm |
Lochform | rund |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) | 12 |
Facettenförmig | Nein |
Gehärtet | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION