![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
Unterlegscheibe M10Ez
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Unterlegscheibe M10Ez
Best.-Nr. CM801521
EAN.
3599078015216
Rabattgruppe : 61
0,62 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Innendurchmesser | 11 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Stärke | 2 mm |
Lochform | rund |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) | 10 |
Facettenförmig | Nein |
Gehärtet | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION