Unterlegscheibe M10 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Unterlegscheibe M10 V4A
Best.-Nr. CM801524
EAN.
3599078015247
Rabattgruppe : 61
2,15 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Innendurchmesser | 11 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Stärke | 2 mm |
Lochform | rund |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) | 10 |
Facettenförmig | Nein |
Gehärtet | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION