![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F418U2-BTICINO-3000.jpg)
Universal-REG-Dimmer, Dimmausgang 2x300 VA oder 1x600 VA, 4 TE DIN
MyHOME
Bticino
Universal-REG-Dimmer, Dimmausgang 2x300 VA oder 1x600 VA, 4 TE DIN
Best.-Nr. F418U2
EAN.
8005543534991
Rabattgruppe : 56
174,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 4 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 4 |
Output power | 0-300 W |
Type of load | Universal |
Max. control current | 200 mA |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION