Universal Anbau Stück 90° H60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Universal Anbau Stück 90° H60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482273
EAN.
3414971033153
Rabattgruppe : 85
32,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height side wall | 60 mm |
---|---|
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION