![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481173-WEB-B.jpg)
Universal Anbau Stück 90° H60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Universal Anbau Stück 90° H60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481173
EAN.
3414971030589
Rabattgruppe : 85
16,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe der Seitenwand | 60 mm |
---|---|
Innenradius | 100 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION