Universal Anbau Stück 90° H60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Universal Anbau Stück 90° H60 R9010
Best.-Nr. 485173
EAN.
3414971036673
Rabattgruppe : 85
120,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height side wall | 60 mm |
---|---|
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
RAL-number | 9010 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION