![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
UF-Kanal 250x28/3-zügig 3m
Unterflursysteme
Legrand
UF-Kanal 250x28/3-zügig 3m
Best.-Nr. 8435334
EAN.
8714161284958
Rabattgruppe : 82
85,45 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 250 mm |
---|---|
Höhe | 28 mm |
Anzahl der Züge | 3 |
Länge | 3000 mm |
Einsatzbereich | estrichüberdeckt |
---|---|
Oberteil abnehmbar | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |