![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-OM41S_R41_P_070810.jpg)
Übergangsplatte Om41/41S V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Übergangsplatte Om41/41S V4A
Best.-Nr. CM595334
EAN.
3599075953344
Rabattgruppe : 61
349,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | C-Profil |
---|---|
Ausführung | Montagebügel |
Mit Schraubzubehör | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION