![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4536-BTICINO-1000.jpg)
Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA
LivingLight
Bticino
Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA
Best.-Nr. NT4536
EAN.
8012199456836
Rabattgruppe : 55
30,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal voltage AC | 230 V |
---|---|
Höchste Dauerspannung AC | 250 V |
Nennlaststrom | 16 A |
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Schutzpegel | 1 kV |
Number of poles | 1 |
Montageart | Modul |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 2.5 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 2.5 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Prüfklasse Typ 3 | Nein |
---|---|
Mit Entstörfilter | Nein |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 37.5 mm |
Built-in depth | 26.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Other |
Connection type | Screwed terminal |