U-Hängestiel EDF 1000 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
U-Hängestiel EDF 1000 GC
Best.-Nr. CM561093
EAN.
3599075610933
Rabattgruppe : 61
74,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 990 mm |
---|---|
Breite | 48 mm |
Höhe | 26 mm |
Schlitzbreite | 25 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Profilform | U-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
Lochbreite | 7.5 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION